20141714
20141714
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 79,70 Kč |
| 100 - 249 | 71,73 Kč |
| 250 - 749 | 63,76 Kč |
| 750 + | 55,79 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| h1 | 1.0 |
| H2 max | 3.0 |
| h3 max | 1.8 |
| l1 | 8.0 |
| r1 | 0.2 |
| A/F | 2.5 |
| Torque to max.Nm | 2.20 Nm |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |