20141691
20141691
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 77,25 Kč |
| 100 - 249 | 69,52 Kč |
| 250 - 749 | 61,80 Kč |
| 750 + | 54,07 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M4 |
|---|---|
| d2 | 8.0 |
| h1 | 0.9 |
| H2 max | 2.5 |
| h3 max | 1.5 |
| l1 | 25.0 |
| r1 | 0.2 |
| A/F | 2.0 |
| Torque to max.Nm | 1.10 Nm |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |