Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilové provedení s velmi nízkým profilem znamená, že šrouby nevyžadují zapuštěný otvor. Ideální tak, kde je minimální vůle.
Nové objednací číslo:

20141592

Staré objednací číslo:

20141592

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 77,25 Kč
100 - 249 69,52 Kč
250 - 749 61,80 Kč
750 + 54,07 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

77,25 Kč

1 x 77,25 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 10.0
r1 0.1
A/F 1.5
Torque to max.Nm 0.60 Nm
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás