Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilové provedení s velmi nízkým profilem znamená, že šrouby nevyžadují zapuštěný otvor. Ideální tak, kde je minimální vůle.
Nové objednací číslo:

20141479

Staré objednací číslo:

20141479

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 75,34 Kč
100 - 249 67,81 Kč
250 - 749 60,28 Kč
750 + 52,74 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

75,34 Kč

1 x 75,34 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 4.0
r1 0.1
A/F 1.3
Torque to max.Nm 0.16 Nm
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás