Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilové provedení snižuje výšku hlavy šroubu, takže není nutné zahloubení. Ideální tak, kde je minimální vůle.
Nové objednací číslo:

20141417

Staré objednací číslo:

20141417

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 107,71 Kč
100 - 249 96,94 Kč
250 - 749 86,17 Kč
750 + 75,40 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

107,71 Kč

1 x 107,71 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 16.0
r1 0.4
A/F 5.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás