20834890
20834890
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 65,2851 Kč |
100 + | 52,1776 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 30.0 |
d2 | 8.5 |
h1 | 3.65 |
l2 | 1.6 |
A/F | 3.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
Rozměr drážky | 3.0 |