Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,2896 Kč - 155,5791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 95,4555 Kč - 107,3825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 156,0282 Kč - 375,1479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 190,6469 Kč - 457,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 238,751 Kč - 268,5884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 457,7031 Kč - 514,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 78,1396 Kč - 87,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 135,265 Kč - 325,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 311,4512 Kč - 350,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 855,1489 Kč - 905,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 443,9383 Kč - 499,4237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 330,9178 Kč - 350,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 530,7431 Kč - 597,0773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka