Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169,3006 Kč - 406,7875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 160,167 Kč - 180,1773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 530,7431 Kč - 597,0773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 114,4707 Kč - 128,7917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 252,0614 Kč - 283,5622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 100,7772 Kč - 113,3691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 612,9741 Kč - 689,5853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 1 000,7717 Kč - 1 059,6455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 252,0614 Kč - 283,5622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 530,7431 Kč - 597,0773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 330,9178 Kč - 350,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 311,4512 Kč - 350,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 855,1489 Kč - 905,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 443,9383 Kč - 499,4237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 88,0457 Kč - 99,0482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 104,6088 Kč - 117,6849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 225,7675 Kč - 253,9933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 71,6543 Kč - 80,6095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka