10053102
0130180000VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 1,9801 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 7.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.276 in |
| Výška hlavy | 3.5 mm |
| Výška hlavy | 0.138 in |
| Velikost závitu | M4 |
| Průměr roztečné kružnice | 0.7 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.028 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Hloubka štěrbiny | 1.3 mm |
| Hloubka štěrbiny | 0.051 in |
| Šířka štěrbiny | 1.0 mm |
| Šířka štěrbiny | 0.039 in |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |