Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
13,2333 Kč - 13,2333 Kč 6000 Skladem
M8
25.0 mm
Hlava s drážkou
10,04 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,2909 Kč - 3,4163 Kč 18900 Skladem
M8
20.0 mm
Křížová drážka
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M8 25.0 mm polykarbonát čirý

10117019

Cenové rozmezí
13,2333 Kč - 13,2333 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polykarbonát čirý

10117002

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 10,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Křížová drážka M8 20.0 mm polyamid přírodní

10066027

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
18900 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Křížová drážka
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní