Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5674 Kč - 12,5674 Kč | 11600 Skladem |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,7954 Kč - 9,7954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 16,0576 Kč - 16,0576 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4758 Kč - 3,5763 Kč | 67000 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 4,2945 Kč - 4,2945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,5602 Kč - 8,5602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 13,6303 Kč - 13,6303 Kč | 6000 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4758 Kč - 3,5763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 12,51 Kč - 12,51 Kč | 21900 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9964 Kč - 1,9964 Kč | 13600 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,6302 Kč - 5,6302 Kč | 3000 Skladem |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,921 Kč - 3,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 14,2192 Kč - 14,2192 Kč | 92 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,973 Kč - 3,0593 Kč | 21000 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,973 Kč - 3,921 Kč | 17900 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8582 Kč - 2,8582 Kč | 17274 Skladem |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1975 Kč - 2,1975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,3358 Kč - 9,3358 Kč | 10500 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1597 Kč - 3,1597 Kč | 14950 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,4812 Kč - 4,4812 Kč | 11200 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou