Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
3,4025 Kč - 3,4025 Kč 62 Skladem
M5
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,775 Kč - 2,775 Kč 17274 Skladem
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
8,1297 Kč - 8,1297 Kč 4700 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 1000 Skladem
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
9,0639 Kč - 9,0639 Kč 20600 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
10,2771 Kč - 10,2771 Kč 21130 Skladem
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 4,3507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
60.0 mm
Hlava s drážkou
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 11300 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
6,2332 Kč - 6,2332 Kč 18300 Skladem
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 22000 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,0677 Kč - 3,0677 Kč 14950 Skladem
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 24000 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč 38000 Skladem
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,4721 Kč - 3,4721 Kč 9000 Skladem
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 2,245 Kč 3500 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,5378 Kč - 2,5378 Kč 21400 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,9283 Kč - 2,9283 Kč 12691 Skladem
M6
22.0 mm
Hlava s drážkou
3,9881 Kč - 3,9881 Kč 13025 Skladem
M6
40.0 mm
Hlava s drážkou
7,2372 Kč - 7,2372 Kč 9000 Skladem
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10054550

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10054567

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
17274 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10054598

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
4700 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054604

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid černá

10054642

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
20600 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid 6.6 černá

10054680

Cenové rozmezí
10,2771 Kč - 10,2771 Kč

Skladové zásoby
21130 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054727

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054673

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10054437

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
11300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10054468

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
18300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054475

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054529

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
14950 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054420

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

10054536

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054765

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054635

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054581

Cenové rozmezí
2,5378 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
21400 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 22.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054659

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
12691 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054697

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
13025 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid černá

10054543

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá