Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
8,1297 Kč - 8,1297 Kč 4300 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 2,245 Kč 500 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
9,0639 Kč - 9,0639 Kč 10600 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
10,2771 Kč - 10,2771 Kč 21130 Skladem
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 27000 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,0677 Kč - 3,0677 Kč 14950 Skladem
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 3100 Skladem
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
10054390 1,9941 Kč - 1,9941 Kč 25951 Skladem
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 944 Skladem
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 2,245 Kč 4000 Skladem
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,775 Kč - 2,775 Kč 17274 Skladem
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 1000 Skladem
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 10000 Skladem
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,2842 Kč - 1,2842 Kč 28440 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
6,2332 Kč - 6,2332 Kč 6200 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč 38000 Skladem
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 11300 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 28000 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 24000 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
6,2332 Kč - 6,2332 Kč 18300 Skladem
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10054598

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054635

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid černá

10054642

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
10600 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid 6.6 černá

10054680

Cenové rozmezí
10,2771 Kč - 10,2771 Kč

Skladové zásoby
21130 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054482

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054529

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
14950 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054444

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054390

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
25951 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054574

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
944 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054611

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10054567

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
17274 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054604

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054451

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054406

Cenové rozmezí
1,2842 Kč - 1,2842 Kč

Skladové zásoby
28440 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid 6.6 černá

10054499

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

10054536

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10054437

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
11300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054475

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054420

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10054468

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
18300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá