Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1297 Kč - 8,1297 Kč | 4300 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 500 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,0639 Kč - 9,0639 Kč | 10600 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,2771 Kč - 10,2771 Kč | 21130 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 28000 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0677 Kč - 3,0677 Kč | 14950 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 3100 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10054390 | 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 25951 Skladem |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 944 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 4000 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,775 Kč - 2,775 Kč | 17274 Skladem |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,2729 Kč - 2,2729 Kč | 10000 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2842 Kč - 1,2842 Kč | 28440 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,2332 Kč - 6,2332 Kč | 6200 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 38000 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,3507 Kč - 4,3507 Kč | 11300 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 28000 Skladem |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 24000 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,2332 Kč - 6,2332 Kč | 18300 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou