Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6774 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6454 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8685 Kč - 2,3008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2313 Kč - 1,5199 Kč | 100 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3582 Kč - 1,6872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,2589 Kč - 2,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8726 Kč - 3,5558 Kč | 20 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1335 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,9363 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2006 Kč - 1,492 Kč | 750 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3317 Kč - 1,6594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3289 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,7291 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9422 Kč - 3,6534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9134 Kč - 1,1337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9562 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,7012 Kč - 2,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,5936 Kč - 3,1933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9144 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,8208 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou