Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
3,0677 Kč - 3,0677 Kč 14950 Skladem
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
6,6236 Kč - 6,6236 Kč 19323 Skladem
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 5100 Skladem
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 11200 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 22000 Skladem
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 22000 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 23000 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,775 Kč - 2,775 Kč 17274 Skladem
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
4,1694 Kč - 4,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
8,1297 Kč - 8,1297 Kč 6700 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 16000 Skladem
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
9,0639 Kč - 9,0639 Kč 400 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 2,245 Kč 4200 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
10,2771 Kč - 10,2771 Kč 21130 Skladem
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 944 Skladem
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,6295 Kč - 4,6295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
50.0 mm
Hlava s drážkou
4,1694 Kč - 4,1694 Kč 4400 Skladem
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 4,3507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
60.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10054529

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
14950 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid černá

10054512

Cenové rozmezí
6,6236 Kč - 6,6236 Kč

Skladové zásoby
19323 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10054444

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10054437

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
11200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10054376

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10054475

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10054482

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid přírodní

10054567

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
17274 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid černá

10054413

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid černá

10054598

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
6700 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10054604

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

10054536

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid černá

10054642

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10054635

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid černá

10054680

Cenové rozmezí
10,2771 Kč - 10,2771 Kč

Skladové zásoby
21130 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10054673

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10054574

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
944 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 50.0 mm polyamid přírodní

10054710

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid černá

10054383

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 60.0 mm polyamid přírodní

10054727

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní