Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,7065 Kč - 2,1067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
25.0 mm
Drážka křížová
3,1408 Kč - 4,278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
15.0 mm
Hlava s drážkou
1,4676 Kč - 1,8118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,6921 Kč - 2,0891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
16.0 mm
Drážka křížová
1,2815 Kč - 1,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
35.0 mm
Drážka křížová
1,0703 Kč - 1,3214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
10.0 mm
Drážka křížová
0,9942 Kč - 1,2274 Kč 500 Skladem
M5 x 0.8
20.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,0485 Kč - 1,2944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
8.0 mm
Drážka křížová
1,1134 Kč - 1,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
16.0 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
25.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 10
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298015

Cenové rozmezí
2,1067 Kč - 1,7065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 15.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297292

Cenové rozmezí
4,278 Kč - 3,1408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297346

Cenové rozmezí
1,8118 Kč - 1,4676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297834

Cenové rozmezí
2,0891 Kč - 1,6921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296868

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296905

Cenové rozmezí
1,5823 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297384

Cenové rozmezí
1,3214 Kč - 1,0703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.45 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297421

Cenové rozmezí
1,2274 Kč - 0,9942 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.45 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294284

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297377

Cenové rozmezí
1,2944 Kč - 1,0485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.45 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297414

Cenové rozmezí
1,3746 Kč - 1,1134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.45 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294277

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294314

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294888

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294925

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294949

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295649

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295687

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294307

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294345

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní