Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 2000 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 1000 Skladem |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,491 Kč - 2,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,6993 Kč - 2,0981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,4874 Kč - 3,0708 Kč | 2000 Skladem |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,2187 Kč - 3,9736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5632 Kč - 5,6335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2815 Kč - 1,5823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová