Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
24,877 Kč - 43,9113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Drážka křížová
18,2812 Kč - 35,8095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
Drážka křížová
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
10.0 mm
Drážka křížová
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
25.0 mm
Drážka křížová
1,4785 Kč - 1,8254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 X 0.8
6.0 mm
Drážka křížová
1,1063 Kč - 1,3657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 X 0.8
15.0 mm
Drážka křížová
0,8921 Kč - 1,1015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
12.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,135 Kč - 1,4012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 X 0.8
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 X 0.8
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,5402 Kč - 1,9015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 X 1.0
5.0 mm
Hlava s drážkou
4,5632 Kč - 5,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 X 1.25
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,6559 Kč - 2,0443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 X 0.8
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,5501 Kč - 1,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 X 1.0
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,9652 Kč - 6,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 X 1.25
50.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 10
šroub Drážka křížová M10 60.0 mm polyamid přírodní

10375341

Cenové rozmezí
43,9113 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 60.0 mm polyamid přírodní

10375310

Cenové rozmezí
35,8095 Kč - 18,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298978

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296844

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294260

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296882

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297360

Cenové rozmezí
1,8254 Kč - 1,4785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.45 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 15.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297407

Cenové rozmezí
1,3657 Kč - 1,1063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.45 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296851

Cenové rozmezí
1,1015 Kč - 0,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294956

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294345

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294307

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295656

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297315

Cenové rozmezí
1,4012 Kč - 1,135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297322

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297780

Cenové rozmezí
1,9015 Kč - 1,5402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298534

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297353

Cenové rozmezí
2,0443 Kč - 1,6559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 X 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297827

Cenové rozmezí
1,9137 Kč - 1,5501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298572

Cenové rozmezí
6,1297 Kč - 4,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
  • Barva
    přírodní