Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
10.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
6.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
16.0 mm
Drážka křížová
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
25.0 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 2000 Skladem
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
6.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
16.0 mm
Drážka křížová
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 1000 Skladem
M3 x 0.5
8.0 mm
Drážka křížová
2,491 Kč - 2,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
4.0 mm
Drážka křížová
1,6993 Kč - 2,0981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
22.0 mm
Drážka křížová
2,4874 Kč - 3,0708 Kč 2000 Skladem
M6 x 1.0
40.0 mm
Drážka křížová
3,2187 Kč - 3,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
70.0 mm
Drážka křížová
4,5632 Kč - 5,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
20.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
16.0 mm
Drážka křížová
4,4574 Kč - 5,5029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,2815 Kč - 1,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
35.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 10
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294390

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294376

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294413

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294970

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294437

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294987

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295007

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295779

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295816

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295021

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295786

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294352

Cenové rozmezí
2,9243 Kč - 2,491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 22.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298008

Cenové rozmezí
2,0981 Kč - 1,6993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298046

Cenové rozmezí
3,0708 Kč - 2,4874 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 70.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298084

Cenové rozmezí
3,9736 Kč - 3,2187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298619

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294284

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296868

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298510

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296905

Cenové rozmezí
1,5823 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní