Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
24,877 Kč - 43,9113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Drážka křížová
18,2812 Kč - 35,8095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
Drážka křížová
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,0631 Kč - 1,3127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,6487 Kč - 2,0354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
12.0 mm
Drážka křížová
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
25.0 mm
Drážka křížová
4,669 Kč - 5,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
35.0 mm
Drážka křížová
4,5632 Kč - 5,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
20.0 mm
Drážka křížová
3,2187 Kč - 3,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
70.0 mm
Drážka křížová
2,0894 Kč - 2,5796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
40.0 mm
Drážka křížová
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,5501 Kč - 1,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,5971 Kč - 5,6754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
30.0 mm
Drážka křížová
4,5538 Kč - 5,6219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
16.0 mm
Drážka křížová
2,4802 Kč - 3,0621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
60.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 2000 Skladem
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
25.0 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
10.0 mm
Drážka křížová
2,491 Kč - 2,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
4.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 10
šroub Drážka křížová M10 60.0 mm polyamid přírodní

10375341

Cenové rozmezí
43,9113 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 60.0 mm polyamid přírodní

10375310

Cenové rozmezí
35,8095 Kč - 18,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297322

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297261

Cenové rozmezí
1,3127 Kč - 1,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297971

Cenové rozmezí
2,0354 Kč - 1,6487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299067

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298640

Cenové rozmezí
5,7641 Kč - 4,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298619

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 70.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298084

Cenové rozmezí
3,9736 Kč - 3,2187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297469

Cenové rozmezí
2,5796 Kč - 2,0894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.45 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296776

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296806

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297827

Cenové rozmezí
1,9137 Kč - 1,5501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298633

Cenové rozmezí
5,6754 Kč - 4,5971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298602

Cenové rozmezí
5,6219 Kč - 4,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298077

Cenové rozmezí
3,0621 Kč - 2,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295007

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294437

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294390

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294352

Cenové rozmezí
2,9243 Kč - 2,491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní