Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel Produktová řada: SR34160
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,278 Kč - 126,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 36,4304 Kč - 48,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 47,087 Kč - 72,613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 53,283 Kč - 82,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
51.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 44,113 Kč - 67,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 80,048 Kč - 123,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
81.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 61,709 Kč - 94,9174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 36,4304 Kč - 48,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 38,413 Kč - 59,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 33,704 Kč - 51,7957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 49,07 Kč - 75,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 64,683 Kč - 99,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
51.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 70,878 Kč - 109,0435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 111,274 Kč - 171,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 31,97 Kč - 49,3174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 45,352 Kč - 69,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
51.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 40,396 Kč - 62,2044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 61,709 Kč - 94,9174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 57,248 Kč - 88,2261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 49,565 Kč - 76,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10