Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se mosazná podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR34140
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,1478 Kč - 121,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 109,0435 Kč - 136,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 106,3174 Kč - 132,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 107,8044 Kč - 134,8174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 120,9391 Kč - 151,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 120,9391 Kč - 151,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 123,6652 Kč - 154,6435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 97,6435 Kč - 122,1783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 158,6087 Kč - 198,2609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 103,3435 Kč - 129,1174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 115,487 Kč - 144,4826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
| 102,1044 Kč - 127,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 103,3435 Kč - 129,1174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 150,1826 Kč - 187,6044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 102,1044 Kč - 127,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 127,3826 Kč - 159,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 97,6435 Kč - 122,1783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 106,3174 Kč - 132,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 141,013 Kč - 176,2044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 142,7478 Kč - 178,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12