20262372
20262372
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 701,5788 Kč |
50 - 99 | 561,184 Kč |
100 + | 491,036 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 32.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 43.0 |
H1 | 19.0 |
A/F | 46.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |