20262341
20262341
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 924,3234 Kč |
50 - 99 | 739,518 Kč |
100 + | 647,14 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 160.0 |
l2 | 41.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |