20262334
20262334
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 885,7914 Kč |
50 - 99 | 708,643 Kč |
100 + | 619,97 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 150.0 |
l2 | 36.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |