20262235
20262235
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 391,3962 Kč |
50 - 99 | 313,196 Kč |
100 + | 273,923 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 75.0 |
l2 | 36.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |