20256524
20256524
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 139,4562 Kč |
| 50 - 99 | 111,644 Kč |
| 100 + | 97,565 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 65.0 |
| l2 | 16.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |