Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto nerezové lícované šrouby mají dlouhý dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20256388

Staré objednací číslo:

20256388

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 216,372 Kč
50 - 99 173,147 Kč
100 + 151,411 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

216,37 Kč

1 x 216,372 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dlouhý závit
d1 M12
d2 13.0
l1 60.0
l2 22.5
H1 10.0
A/F 18.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás