20255947
20255947
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 316,9998 Kč |
50 - 99 | 253,669 Kč |
100 + | 221,806 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 17.0 |
l1 | 90.0 |
l2 | 27.0 |
H1 | 10.0 |
A/F | 24.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |