Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
234,403 Kč - 390,754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
100.0
M16
186,485 Kč - 310,726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
70.0
M16
302,081 Kč - 503,386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
20.0
M20
148,447 Kč - 247,247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
30.0
M16
166,478 Kč - 277,628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
60.0
M16
216,619 Kč - 361,114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
90.0
M16
149,188 Kč - 248,729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
20.0
M16
157,833 Kč - 263,055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
40.0
M16
166,231 Kč - 276,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
50.0
M16
69,16 Kč - 115,102 Kč 60 Skladem
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M5
70,395 Kč - 117,325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M5
68,913 Kč - 114,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
50.0
M12
279,11 Kč - 465,101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
120.0
M16
209,456 Kč - 349,258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
80.0
M16
318,136 Kč - 530,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
30.0
M20
23,218 Kč - 38,779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
50.0
M5
36,062 Kč - 60,268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
55.0
M8
42,484 Kč - 70,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
75.0
M8
66,69 Kč - 111,15 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
65.0
M10
33,098 Kč - 55,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
80.0
M6
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 100.0 22.0 ocel černá

20220730

Cenové rozmezí
390,754 Kč - 234,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 70.0 22.0 ocel černá

20220808

Cenové rozmezí
310,726 Kč - 186,485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 20.0 27.0 ocel černá

20220853

Cenové rozmezí
503,386 Kč - 302,081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 30.0 22.0 ocel černá

20220761

Cenové rozmezí
247,247 Kč - 148,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 60.0 22.0 ocel černá

20220792

Cenové rozmezí
277,628 Kč - 166,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 90.0 22.0 ocel černá

20220822

Cenové rozmezí
361,114 Kč - 216,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 20.0 22.0 ocel černá

20220754

Cenové rozmezí
248,729 Kč - 149,188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 40.0 22.0 ocel černá

20220778

Cenové rozmezí
263,055 Kč - 157,833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 50.0 22.0 ocel černá

20220785

Cenové rozmezí
276,887 Kč - 166,231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 16.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20220969

Cenové rozmezí
115,102 Kč - 69,16 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 20.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20220976

Cenové rozmezí
117,325 Kč - 70,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 50.0 18.0 ocel černá

20220686

Cenové rozmezí
114,855 Kč - 68,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 120.0 22.0 ocel černá

20220747

Cenové rozmezí
465,101 Kč - 279,11 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 80.0 22.0 ocel černá

20220815

Cenové rozmezí
349,258 Kč - 209,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 30.0 27.0 ocel černá

20220860

Cenové rozmezí
530,309 Kč - 318,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 50.0 9.5 ocel černá

20222499

Cenové rozmezí
38,779 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 55.0 13.0 ocel černá

20226398

Cenové rozmezí
60,268 Kč - 36,062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 75.0 13.0 ocel černá

20226404

Cenové rozmezí
70,889 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 65.0 16.0 ocel černá

20226466

Cenové rozmezí
111,15 Kč - 66,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 80.0 11.0 ocel černá

20226350

Cenové rozmezí
55,081 Kč - 33,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0