Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
81,757 Kč - 136,097 Kč 25 Skladem
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M5
96,577 Kč - 161,044 Kč 45 Skladem
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M6
97,071 Kč - 161,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
40.0
M6
122,018 Kč - 203,281 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M10
86,203 Kč - 143,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M8
106,457 Kč - 177,346 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M10
117,325 Kč - 195,624 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
40.0
M10
112,879 Kč - 188,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M10
89,661 Kč - 149,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M8
69,16 Kč - 115,349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M6
23,218 Kč - 38,779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
50.0
M5
28,158 Kč - 46,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
60.0
M6
36,062 Kč - 60,268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
55.0
M8
42,484 Kč - 70,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
75.0
M8
93,613 Kč - 156,104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
35.0
M12
185,744 Kč - 309,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
65.0
M12
29,64 Kč - 49,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
45.0
M8
47,918 Kč - 80,028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
120.0
M8
33,839 Kč - 56,563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
65.0
M6
33,098 Kč - 55,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
80.0
M6
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 25.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20220983

Cenové rozmezí
136,097 Kč - 81,757 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 30.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221065

Cenové rozmezí
161,044 Kč - 96,577 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 40.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221072

Cenové rozmezí
161,785 Kč - 97,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 50.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221171

Cenové rozmezí
203,281 Kč - 122,018 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 10.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221096

Cenové rozmezí
143,507 Kč - 86,203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 20.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221133

Cenové rozmezí
177,346 Kč - 106,457 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 40.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221164

Cenové rozmezí
195,624 Kč - 117,325 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 30.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221157

Cenové rozmezí
188,214 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 16.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221119

Cenové rozmezí
149,435 Kč - 89,661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 8.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221027

Cenové rozmezí
115,349 Kč - 69,16 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    8.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 50.0 9.5 ocel černá

20222499

Cenové rozmezí
38,779 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 60.0 11.0 ocel černá

20226329

Cenové rozmezí
46,93 Kč - 28,158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 55.0 13.0 ocel černá

20226398

Cenové rozmezí
60,268 Kč - 36,062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 75.0 13.0 ocel černá

20226404

Cenové rozmezí
70,889 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 35.0 18.0 ocel černá

20226480

Cenové rozmezí
156,104 Kč - 93,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 65.0 18.0 ocel černá

20226510

Cenové rozmezí
309,491 Kč - 185,744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 45.0 13.0 ocel černá

20226381

Cenové rozmezí
49,40 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 120.0 13.0 ocel černá

20226428

Cenové rozmezí
80,028 Kč - 47,918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    120.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 65.0 11.0 ocel černá

20226336

Cenové rozmezí
56,563 Kč - 33,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 80.0 11.0 ocel černá

20226350

Cenové rozmezí
55,081 Kč - 33,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0