Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,019 Kč - 31,863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
30.0
|
M5
|
||
| 18,772 Kč - 31,122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
40.0
|
M5
|
||
| 20,501 Kč - 34,086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
20.0
|
M6
|
||
| 19,513 Kč - 32,604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
40.0
|
M6
|
||
| 19,513 Kč - 32,604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
6.0
|
M5
|
||
| 17,537 Kč - 29,393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
25.0
|
M5
|
||
| 21,242 Kč - 35,321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
25.0
|
M6
|
||
| 30,134 Kč - 50,388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
10.0
|
M8
|
||
| 21,736 Kč - 36,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
8.0
|
M5
|
||
| 13,091 Kč - 21,983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
12.0
|
M5
|
||
| 31,616 Kč - 52,611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
20.0
|
M10
|
||
| 41,002 Kč - 68,172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
80.0
|
M8
|
||
| 19,76 Kč - 32,851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
20.0
|
M8
|
||
| 20,501 Kč - 34,086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
16.0
|
M6
|
||
| 49,40 Kč - 82,251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
ocel černá
|
12.0
|
M3
|
||
| 42,484 Kč - 70,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
ocel černá
|
10.0
|
M4
|
||
| 20,501 Kč - 34,086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
10.0
|
M6
|
||
| 26,182 Kč - 43,472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
50.0
|
M8
|
||
| 68,172 Kč - 113,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
100.0
|
M10
|
||
| 108,927 Kč - 181,545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
100.0
|
M12