Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
97,071 Kč - 161,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
40.0
M6
117,325 Kč - 195,624 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
40.0
M10
122,018 Kč - 203,281 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M10
335,673 Kč - 559,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
40.0
M20
346,541 Kč - 577,733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
50.0
M20
64,22 Kč - 107,198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M5
106,457 Kč - 177,346 Kč 10 Skladem
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M10
86,203 Kč - 143,507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M8
96,577 Kč - 161,044 Kč 45 Skladem
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
M6
81,757 Kč - 136,097 Kč 25 Skladem
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M5
42,484 Kč - 70,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel černá
10.0
M4
19,019 Kč - 31,863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
30.0
M5
18,772 Kč - 31,122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
40.0
M5
20,501 Kč - 34,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
20.0
M6
19,513 Kč - 32,604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
40.0
M6
19,513 Kč - 32,604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
6.0
M5
17,537 Kč - 29,393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
25.0
M5
21,242 Kč - 35,321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
25.0
M6
30,134 Kč - 50,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
10.0
M8
21,736 Kč - 36,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
8.0
M5
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 40.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221072

Cenové rozmezí
161,785 Kč - 97,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 40.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221164

Cenové rozmezí
195,624 Kč - 117,325 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 50.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221171

Cenové rozmezí
203,281 Kč - 122,018 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 40.0 27.0 ocel černá

20220877

Cenové rozmezí
559,455 Kč - 335,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 50.0 27.0 ocel černá

20220884

Cenové rozmezí
577,733 Kč - 346,541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 10.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20220945

Cenové rozmezí
107,198 Kč - 64,22 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 20.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221133

Cenové rozmezí
177,346 Kč - 106,457 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 10.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221096

Cenové rozmezí
143,507 Kč - 86,203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 30.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221065

Cenové rozmezí
161,044 Kč - 96,577 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 25.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20220983

Cenové rozmezí
136,097 Kč - 81,757 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 10.0 8.0 ocel černá

20220211

Cenové rozmezí
70,889 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 30.0 9.5 ocel černá

20220310

Cenové rozmezí
31,863 Kč - 19,019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 40.0 9.5 ocel černá

20220327

Cenové rozmezí
31,122 Kč - 18,772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 20.0 11.0 ocel černá

20220358

Cenové rozmezí
34,086 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 40.0 11.0 ocel černá

20220389

Cenové rozmezí
32,604 Kč - 19,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 6.0 9.5 ocel černá

20220259

Cenové rozmezí
32,604 Kč - 19,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    6.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 25.0 9.5 ocel černá

20220303

Cenové rozmezí
29,393 Kč - 17,537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 25.0 11.0 ocel černá

20220365

Cenové rozmezí
35,321 Kč - 21,242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 10.0 13.0 ocel černá

20220402

Cenové rozmezí
50,388 Kč - 30,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 8.0 9.5 ocel černá

20220266

Cenové rozmezí
36,062 Kč - 21,736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0