Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
49,40 Kč - 82,251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
3.0
4.0
7.0
ocel černá
12.0
M3
30,134 Kč - 50,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
10.0
M8
16,549 Kč - 27,664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
20.0
M5
13,091 Kč - 21,983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
12.0
M5
20,501 Kč - 34,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
16.0
M6
21,983 Kč - 36,803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
30.0
M6
21,736 Kč - 36,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
50.0
M6
19,019 Kč - 31,863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
30.0
M5
18,772 Kč - 31,122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
40.0
M5
19,513 Kč - 32,604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
6.0
M5
17,537 Kč - 29,393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
25.0
M5
19,019 Kč - 31,863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
16.0
M8
21,242 Kč - 35,321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
25.0
M6
20,501 Kč - 34,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
20.0
M6
14,326 Kč - 23,959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
16.0
M5
19,513 Kč - 32,604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
40.0
M6
20,501 Kč - 34,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
10.0
M6
29,887 Kč - 49,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
12.0
M8
42,978 Kč - 71,63 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
12.0
M10
68,172 Kč - 113,62 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
100.0
M10
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 4.0 M3 12.0 7.0 ocel černá

20220167

Cenové rozmezí
82,251 Kč - 49,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 10.0 13.0 ocel černá

20220402

Cenové rozmezí
50,388 Kč - 30,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 20.0 9.5 ocel černá

20220297

Cenové rozmezí
27,664 Kč - 16,549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 12.0 9.5 ocel černá

20220273

Cenové rozmezí
21,983 Kč - 13,091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 16.0 11.0 ocel černá

20220341

Cenové rozmezí
34,086 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 30.0 11.0 ocel černá

20220372

Cenové rozmezí
36,803 Kč - 21,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 50.0 11.0 ocel černá

20220396

Cenové rozmezí
36,062 Kč - 21,736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 30.0 9.5 ocel černá

20220310

Cenové rozmezí
31,863 Kč - 19,019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 40.0 9.5 ocel černá

20220327

Cenové rozmezí
31,122 Kč - 18,772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 6.0 9.5 ocel černá

20220259

Cenové rozmezí
32,604 Kč - 19,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    6.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 25.0 9.5 ocel černá

20220303

Cenové rozmezí
29,393 Kč - 17,537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 16.0 13.0 ocel černá

20220426

Cenové rozmezí
31,863 Kč - 19,019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 25.0 11.0 ocel černá

20220365

Cenové rozmezí
35,321 Kč - 21,242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 20.0 11.0 ocel černá

20220358

Cenové rozmezí
34,086 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 16.0 9.5 ocel černá

20220280

Cenové rozmezí
23,959 Kč - 14,326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 40.0 11.0 ocel černá

20220389

Cenové rozmezí
32,604 Kč - 19,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 10.0 11.0 ocel černá

20220334

Cenové rozmezí
34,086 Kč - 20,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 12.0 13.0 ocel černá

20220419

Cenové rozmezí
49,894 Kč - 29,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 12.0 16.0 ocel černá

20220518

Cenové rozmezí
71,63 Kč - 42,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 100.0 16.0 ocel černá

20220501

Cenové rozmezí
113,62 Kč - 68,172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0