20178772
20178772
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 58 860,7539 Kč |
| 5 - 19 | 52 974,7002 Kč |
| 20 + | 47 088,6224 Kč |
| Screw dia. x lead | 40x80 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 80.0 |
| d1 | 39.52 |
| d2 | 40.0 |
| d3 | 33.2 |
| l1 | 3000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,43x10-3 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |