20178093
20178093
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 47 348,1932 Kč |
| 5 - 19 | 42 613,2873 Kč |
| 20 + | 37 878,4776 Kč |
| Screw dia. x lead | 32x64 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 64.0 |
| d1 | 32.35 |
| d2 | 32.0 |
| d3 | 28.40 |
| l1 | 4000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 6,89x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |