20177843
20177843
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 22 534,5024 Kč |
| 5 - 19 | 20 281,1413 Kč |
| 20 + | 18 027,7079 Kč |
| Screw dia. x lead | 32x20 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 20.0 |
| d1 | 33.08 |
| d2 | 32.0 |
| d3 | 29.90 |
| l1 | 5500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 7,25x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |