20177362
20177362
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 31 629,5686 Kč |
5 - 19 | 28 466,6262 Kč |
20 + | 25 303,5875 Kč |
Screw dia. x lead | 25x50 |
---|---|
Stoupání závitu | 50.0 |
d1 | 26.09 |
d2 | 25.0 |
d3 | 22.9 |
l1 | 2500.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 2,60x10-4 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |