20177089
20177089
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 9 776,5119 Kč |
| 5 - 19 | 8 798,7885 Kč |
| 20 + | 7 821,3058 Kč |
| Screw dia. x lead | 25x10 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 10.0 |
| d1 | 27.15 |
| d2 | 25.0 |
| d3 | 20.8 |
| l1 | 2500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 2,94x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |