20176983
20176983
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 14 024,578 Kč |
5 - 19 | 12 622,0673 Kč |
20 + | 11 219,7491 Kč |
Screw dia. x lead | 25x5 |
---|---|
Stoupání závitu | 5.0 |
d1 | 26.08 |
d2 | 25.0 |
d3 | 22.9 |
l1 | 4500.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 2,62x10-4 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |