20176648
20176648
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 112,8646 Kč |
| 5 - 19 | 1 901,53 Kč |
| 20 + | 1 690,1954 Kč |
| Screw dia. x lead | 20x10 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 10.0 |
| d1 | 21.08 |
| d2 | 10.0 |
| d3 | 17.9 |
| l1 | 500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,18x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |