20176525
20176525
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 11 848,6404 Kč |
| 5 - 19 | 10 663,826 Kč |
| 20 + | 9 479,0115 Kč |
| Screw dia. x lead | 16x32 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 32.0 |
| d1 | 17.08 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 12.90 |
| l1 | 1000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 4,36x10-5 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |