10376553
429021000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 58,9435 Kč |
| 250 - 999 | 31,4309 Kč |
| 1000 + | 26,8572 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 25.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.984 in |
| Výška hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 12.0 mm |
| Velikost závitu | M10 |
| Délka závitu | 20.0 mm |
| Délka závitu | 0.787 in |
| Typ hlavy | Klenutá hlava s vnitřním šestihranem |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Drážka | Křídlová drážka |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Délka pod hlavu | 20.0 mm |
| Délka pod hlavu | 0.787 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| standardní | RoHS |
| standardní | UL |