10376300
429008500002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 42,3216 Kč |
| 250 - 999 | 16,5381 Kč |
| 1000 + | 12,3828 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 16.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.63 in |
| Výška hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.394 in |
| Velikost závitu | M5 |
| Délka závitu | 40.0 mm |
| Délka závitu | 1.575 in |
| Typ hlavy | Klenutá hlava s vnitřním šestihranem |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Drážka | Křídlová drážka |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Délka pod hlavu | 40.0 mm |
| Délka pod hlavu | 1.575 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| standardní | UL |
| standardní | RoHS |