10055489
0270330000VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 + | 15,6736 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.984 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 25.0 mm |
| Výška hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 12.0 mm |
| Velikost závitu | M10 |
| Délka závitu | 50.0 mm |
| Délka závitu | 1.969 in |
| Typ hlavy | Klenutá hlava s vnitřním šestihranem |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Drážka | Křídlová drážka |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Délka pod hlavu | 50.0 mm |
| Délka pod hlavu | 1.969 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| standardní | RoHS |
| standardní | UL |