10055281
0270090000VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 7,2372 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.984 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 25.0 mm |
| Výška hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 12.0 mm |
| Velikost závitu | M8 |
| Délka závitu | 0.63 in |
| Délka závitu | 16.0 mm |
| Typ hlavy | Křídlový úchop |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Drážka | Křídlová drážka |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| standardní | UL |
| standardní | RoHS |