10065600
082051511301
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 3,1597 Kč |
| 500 - 999 | 2,7863 Kč |
| 1000 + | 1,9964 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka závitu | 10.0 mm |
|---|---|
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 15.0 mm |
| Délka závitu | 0.591 in |
| Velikost závitu | M5 |
| Barva | bílá |
| Průměr hlavy | 14.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.551 in |
| Norma závitu | závity metrické |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Druh šroubu | Šrouby knihařské – s vnějším závitem |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |