10179413
0191070908VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 11,721 Kč |
| 1000 + | 4,3367 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka závitu | 2.6 mm |
|---|---|
| Délka závitu | 0.102 in |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Velikost závitu | M4 |
| Barva | bílá |
| Průměr hlavy | 12.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.472 in |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Druh šroubu | Šrouby knihařské a bindry |
| Materiál (podrobně) | polyethylen vysokohustotní (HDPE) |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |