10065433
081042511401
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 6,7351 Kč |
| 500 - 999 | 6,3168 Kč |
| 1000 + | 4,8806 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M4 |
|---|---|
| Délka závitu | 25.0 mm |
| Délka závitu | 0.984 in |
| Délka závitu | 0.984 in |
| Délka závitu | 25.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.472 in |
| Průměr hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.087 in |
| Výška hlavy | 2.2 mm |
| Barva | černá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| standardní | RoHS |
| standardní | UL |
| Druh šroubu | Šrouby knihařské – s vnitřním závitem |